JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 10i Aluprofile i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht

Produktbild

GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: I-40408L
Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben
Profilgröße: I-40408L
Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben
GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: I-40408L
Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: I-30306L
Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: I-30606L
Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: I-40808L
Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: I-60606L
Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Profilgröße: I-80808L
Oberfläche: N - eloxiert, naturfarben
i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Hinweis

Aluprofile GN 10i werden durch Strangpressen hergestellt. Mit ihnen lassen sich z. B. Schutzumhausungen, Maschinengestelle oder Vorrichtungen einfach aufbauen.

Aluprofile bilden mit dem Zubehör, das sich bei Bedarf demontieren und wiederverwenden lässt, einen flexiblen Baukasten. Die Befestigung von Anbauteilen kann entweder über die seitlichen Nuten oder stirnseitig über die Bohrungen erfolgen.

Der Profiltyp leicht wird besonders bei kleinen Belastungen oder für gewichtsoptimierte Konstruktionen eingesetzt.

Aluprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarbenN


RoHS

Zubehör

Nutensteine GN 50i
Abdeckkappen GN 60i
Abdeck- und Einfassprofile GN 70i
Abdeckprofile GN 71i
Transport- und Fußplatten GN 80i

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 10i Aluprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Profiltyp

Lleicht
Spalten ein-/ausblenden
s1s2nLänge +1,5 mm
in Meter
Gebinde
Stück
dks3tRastermaß
303062345-39,7530
3060623253039,7530
404082346,8-4,512,2540
408082326,8404,512,2540
6060623153039,7530
808082316,8404,512,2540

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Profilbreite s1
Profilhöhe s2
Nutbreite n
Profiltyp

Oberfläche
Länge l
Gebinde (Stück)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
130,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 24,80 €
brutto 155,35 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 10,12 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 7,440 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76042100
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.