Nuovi prodotti

Filtra prodotti
Famiglia di prodotti
Materiale

GN 509.5 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio/acciaio INOX, con perno filettato Materiale corpo di contenimento: S - Acciaio<br />Materiale sfera di carico: BL - Acciaio<br />Tipo: A - Cilindrico

NUOVI GN 509.5

Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio/acciaio INOX, con perno filettato
GN 210 Leve di manovra, lega di zinco pressofusa Finitura: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata<br />Codice foro alesato: BK - Senza sede per chiavetta, con bloccaggio

NUOVI GN 210

Leve di manovra, lega di zinco pressofusa
GN 22 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, senza fori di montaggio, piastra di base tornita Tipo (piastra di base): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma<br />Tipo con stelo filettato: TK - Con dado, sede per chiave in basso

NUOVI GN 22

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, senza fori di montaggio, piastra di base tornita
GN 24 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, con fori di montaggio, piastra di base tornita Tipo (piastra di base): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma<br />Tipo con stelo filettato: TK - Con dado, sede per chiave in basso

NUOVI GN 24

Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, con fori di montaggio, piastra di base tornita
GN 725.3 Maniglie a ponte, plastica, inserto con incavi per le dita, Softline Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)<br />Colore dell'inserto: RT - rosso, RAL 3000, finitura matt

NUOVI GN 725.3

Maniglie a ponte, plastica, inserto con incavi per le dita, Softline
GN 476.2 Morsetti di sostegno per guide a T, alluminio, separabili Tipo: W - con prigioniero<br />Finitura: MT - Rettificato, burattato matt

NUOVI GN 476.2

Morsetti di sostegno per guide a T, alluminio, separabili
GN 136 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, quadrate o allungate verticalmente Materiale: NISW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata<br />Tipo: B - Con fori passanti<br />Lunghezza: l2 (q) - square

NUOVI GN 136

Cerniere in lamiera di acciaio INOX, quadrate o allungate verticalmente - Nuovo versione NISW
GN 136 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, allungate orizzontalmente Materiale: NISW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata<br />Tipo: B - Con fori passanti<br />Bildvarianten: l1 (e) - allungate su un lato

NUOVI GN 136

Cerniere in lamiera di acciaio INOX , allungate orizzontalmente - Nuovo versione NISW
GN 22892 Ruote con supporto per medie portate, poliammide, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): L - Supporto girevole con piastra di attacco<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22892

Ruote con supporto per medie portate, poliammide, versione leggera
GN 22892 Ruote, poliammide Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo: A - Ruota senza supporto

NUOVI GN 22892

Ruote, poliammide
GN 22885 Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in alluminio, versione leggera Tipo di cuscinetto: K - Cuscinetto a sfere<br />Tipo (supporto): RF - Supporto girevole con foro centrale, freno con bloccaggio totale<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22885

Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in alluminio, versione leggera
GN 22884 Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): L - Supporto girevole con piastra di attacco<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22884

Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera
GN 22882 Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): L - Supporto girevole con piastra di attacco<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22882

Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera
GN 22880 Ruote con supporto istituzionale, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): LF - Supporto girevole con piastra di attacco, freno con bloccaggio totale<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22880

Ruote con supporto istituzionale, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera
GN 22872 Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in elastomero termoplastico, corpo ruota in polipropilene, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): RF - Supporto girevole con foro centrale, freno con bloccaggio totale<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): NI - Lamiera di acciaio INOX

NUOVI GN 22872

Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in elastomero termoplastico, corpo ruota in polipropilene, versione leggera
GN 22870 Ruote con supporto istituzionale, rivestimento in gomma, corpo ruota in polipropilene, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): B - Supporto fisso<br />Codifica: L - Versione leggera

NUOVI GN 22870

Ruote con supporto istituzionale, rivestimento in gomma, corpo ruota in polipropilene, versione leggera
GN 7580 Cerniere di precisione, aletta in alluminio, boccola del cuscinetto in bronzo, da utilizzare come giunto Finitura: ALS - Anodizzato, nero<br />Tipo con aletta interna: A - Fissaggio tangenziale con incavo cilindrico<br />Tipo con aletta esterna: A - Fissaggio tangenziale con incavo cilindrico

NUOVI GN 7580

Cerniere di precisione, aletta in alluminio, boccola del cuscinetto in bronzo, da utilizzare come giunto
NUOVI GN 6910 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un singolo cursore, configurabili
NUOVI GN 6920 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio, configurabile
NUOVI GN 6922 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con un cursore doppio e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 6930 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli contrapposti, configurabili
NUOVI GN 6940 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti, configurabili
NUOVI GN 6942 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi contrapposti e vite a ricircolo di sfere, configurabili
NUOVI GN 6950 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori singoli indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6960 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti, configurabili
NUOVI GN 6962 Attuatori lineari di precisione a doppio tubo, acciaio / acciaio inox, con due cursori doppi indipendenti e vite a ricircolo di sfere, configurabili