Uudet tuotteet

Suodata tuotteet
Tuoteperhe
Materiaali

GN 509.5 Kuularullat, kotelo terästä / ruostumatonta terästä, kierretapilla Kotelon materiaali: S - Teräs<br />Kuormituskuulan materiaali: BL - Teräs<br />Tyyppi: A - Lieriömäinen

UUDET GN 509.5

Kuularullat, kotelo terästä / ruostumatonta terästä, kierretapilla
GN 210 Vaihdevivut, sinkkivalu Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely<br />Porakoodi: BK - Ilman uraa, kiinnityksellä

UUDET GN 210

Vaihdevivut, sinkkivalu
GN 22 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316L, ilman asennusreikiä, sorvattu aluslevy Tyyppi (aluslevy): D0 - hienosorvattu, ilman kumipohjaa<br />Kierrekantatyyppi: TK - mutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa

UUDET GN 22

Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316L, ilman asennusreikiä, sorvattu aluslevy
GN 24 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316L, asennusrei”illä, sorvattu aluslevy Tyyppi (aluslevy): D0 - hienosorvattu, ilman kumipohjaa<br />Kierrekantatyyppi: TK - mutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa

UUDET GN 24

Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316L, asennusrei”illä, sorvattu aluslevy
GN 725.3 U-kahvat, muovi, sisäke sormisyvennyksillä, Softline Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Sisäkkeen väri: RT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely

UUDET GN 725.3

U-kahvat, muovi, sisäke sormisyvennyksillä, Softline
GN 754 Haarukkapäät, teräs, ulkokierteellä Tyyppi: A - Ilman tappia

UUDET GN 754

Haarukkapäät, teräs, ulkokierteellä
GN 476.2 Kiskojen T-asennuslukitsimet, halkaistava Tyyppi: W - tapilla<br />Pinta: MT - Matta, puhdistettu

UUDET GN 476.2

Kiskojen T-asennuslukitsimet, halkaistava
GN 136 Peltisaranat, ruostumaton teräs, neliömallinen tai pystysuunnassa pitkänomainen Materiaali: NISW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely<br />Tyyppi: B - läpirei’illä<br />Pituus: l2 (q) - Neliöreikä

UUDET GN 136

Peltisaranat, ruostumaton teräs, neliömallinen tai pystysuunnassa pitkänomainen - Uusi versio NISW
GN 136 Peltisaranat, ruostumaton teräs, vaakatasossa pitkänomaiset Materiaali: NISW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely<br />Tyyppi: B - läpirei’illä<br />Bildvarianten: l1 (e) - yhdellä puolella pitkänomainen

UUDET GN 136

Peltisaranat, ruostumaton teräs, vaakatasossa pitkänomainen - Uusi versio NISW
GN 22892 Keskiraskaan käytön kääntöpyörät, polyamidi, kevyt malli Laakerin tyyppi: G - Kitkalaakeri<br />Tyyppi (kiinnike): L - Kääntyvä kiinnike kiinnityslevyllä<br />Tunnistenro: L - Kevyt malli<br />Materiaali (kiinnike): ST - Prässätty teräs

UUDET GN 22892

Keskiraskaan käytön kääntöpyörät, polyamidi, kevyt malli
GN 22892 Pyörät, polyamidi Laakerin tyyppi: G - Kitkalaakeri<br />Tyyppi: A - Pyörä ilman kiinnitintä

UUDET GN 22892

Pyörät, polyamidi
GN 22885 Keskiraskaan käytön kääntöpyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus alumiinia, kevyen käytön malli Laakerin tyyppi: K - Kuulalaakeri<br />Tyyppi (kiinnike): RF - Kääntyvä kiinnike keskusreiällä ja pyörän lukituksella<br />Tunnistenro: L - Kevyt malli<br />Materiaali (kiinnike): ST - Prässätty teräs

UUDET GN 22885

Keskiraskaan käytön kääntöpyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus alumiinia, kevyen käytön malli
GN 22884 Keskiraskaan käytön kääntöpyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidia, kevyen käytön malli Laakerin tyyppi: G - Kitkalaakeri<br />Tyyppi (kiinnike): L - Kääntyvä kiinnike kiinnityslevyllä<br />Tunnistenro: L - Kevyt malli<br />Materiaali (kiinnike): ST - Prässätty teräs

UUDET GN 22884

Keskiraskaan käytön kääntöpyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidia, kevyen käytön malli
GN 22882 Keskiraskaan käytön kääntöpyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidia, kevyen käytön malli Laakerin tyyppi: G - Kitkalaakeri<br />Tyyppi (kiinnike): L - Kääntyvä kiinnike kiinnityslevyllä<br />Tunnistenro: L - Kevyt malli<br />Materiaali (kiinnike): ST - Prässätty teräs

UUDET GN 22882

Keskiraskaan käytön kääntöpyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidia, kevyen käytön malli
GN 22880 Kevyen käytön kääntöpyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidia, kevyen käytön malli Laakerin tyyppi: G - Kitkalaakeri<br />Tyyppi (kiinnike): LF - Kääntyvä kiinnike kiinnityslevyllä ja pyörän lukituksella<br />Tunnistenro: L - Kevyt malli<br />Materiaali (kiinnike): ST - Prässätty teräs

UUDET GN 22880

Kevyen käytön kääntöpyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidia, kevyen käytön malli
GN 22870 Kevyen käytön kääntöpyörät, pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus polypropeeni, kevyt malli Laakerin tyyppi: G - Kitkalaakeri<br />Tyyppi (kiinnike): B - Kiinteä kannatin<br />Tunnistenro: L - Kevyt malli

UUDET GN 22870

Kevyen käytön kääntöpyörät, pyörän pinnoite kumi, pyörän sisus polypropeeni, kevyt malli
GN 7580 Tarkkuussaranat, saranan lehti alumiinia, laakeriholkit pronssia, käytetään nivelenä Pinta: ALS - anodisoitu, musta<br />Sisälehden tyyppi: A - Tangentin suuntainen kiinnitys lieriömäisellä syvennyksellä<br />Ulkolehden tyyppi: A - Tangentin suuntainen kiinnitys lieriömäisellä syvennyksellä

UUDET GN 7580

Tarkkuussaranat, saranan lehti alumiinia, laakeriholkit pronssia, käytetään nivelenä
GN 10b Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi Profiilin koko: B-404010L<br />Pinta: N - Anodisoitu, luonnonvärinen

UUDET GN 10b

Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi
GN 10b Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, raskas profiilityyppi Profiilin koko: B-454510S<br />Pinta: N - Anodisoitu, luonnonvärinen

UUDET GN 10b

Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, raskas profiilityyppi
GN 10i Alumiiniprofiilit, i-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi Profiilin koko: I-40408L<br />Pinta: N - Anodisoitu, luonnonvärinen

UUDET GN 10i

Alumiiniprofiilit, i-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi
UUDET GN 6910 Tarkkuus kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä liukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6920 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6922 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavissa
UUDET GN 6930 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 6940 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 6942 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavissa
UUDET GN 6950 Tarkkuus Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6960 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitavana
UUDET GN 6962 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavana