GN 6311.6 Gelenkfüße Edelstahl

Form: N - ohne Kunststoffkappe

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Gelenkfüße GN 6311.6 werden zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Vorrichtungen verwendet.

Der Zapfendurchmesser d3 ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, sodass sich die Verstellspindel zapfenseitig einschrauben lässt. Der Druckzapfen lässt sich problemlos in den Teller einführen, die Haltefeder sorgt dabei für eine axiale Sicherung.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für die statische Belastbarkeit gelten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Ausführung

Edelstahl 1.4301


Haltefeder
Edelstahl 1.4310


Kunststoffkappen

  • Form G
    Thermoplast (Polyacetal POM)
    cremeweiß RAL 9001
  • Form R
    Elastomer (TPE)
    Härte ≈ 75 Shore A
    schwarz

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6311.6 Gelenkfüße, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Nohne Kunststoffkappe
Gmit Kunststoffkappe, gleitfähig
Rmit Kunststoffkappe, rutschfest
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form N / R

Form G
d2l1d3l2l3sswStatische Belastbarkeit in kN
(Hinweis beachten)
Form N / G


Form R
5050M 1037475772-812,511,525145
5050M 124151617191812,511,526145
5050M 16596989114-1214,513,528335
6060M 16596989114-1214,513,528337
6060M 207888113138-15,516,515,5210557
80-M 16596989114-1219182,583312
80-M 207888113138-15,521202,5105512
100-M 16596989114-122220383319
100-M 207888113138-15,524233105519

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form



Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,49 €
brutto 15,59 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,70 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,155 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098