GN 6311.6 Piedini di livellamento Acciaio INOX

GN 6311.6 Piedini di livellamento, acciaio INOX Tipo: N - Senza protezione in plastica
Tipo: N - Senza protezione in plastica

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 6311.6 vengono utilizzati per installare e livellare dispositivi e apparecchiature.

Il diametro d3 del perno è inferiore al diametro del nucleo della filettatura, quindi la vite può essere avvitata sul lato del perno. Il perno si inserisce facilmente nella base, mentre la molla di ritegno garantisce il fissaggio in direzione assiale.

I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono al carico verticale rispetto al piedino di livellamento. In condizioni d’impiego normali, i carichi di flessione o angolari non sono rari e comportano una riduzione della portata di cui occorre tener conto.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304


Molla di ritegno
Acciaio INOX AISI 301


Protezioni in plastica

  • Tipo G
    Tecnopolimero (poliacetale POM)
    bianco (naturale) RAL 9001
  • Tipo R
    Elastomero (TPE)
    Durezza ≈ 75 Shore A
    Nero

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 6311.6 Piedini di livellamento, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NSenza protezione in plastica
GCon protezione in plastica, non antiscivolo
RCon protezione in plastica, antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1
Type N / R

Tipo G
d2l1d3l2l3sA/FCarico statico in kN
(vedere informazioni)
Tipo N / G
::

Tipo R
5050M 1037475772-812,511,525145
5050M 124151617191812,511,526145
5050M 16596989114-1214,513,528335
6060M 16596989114-1214,513,528337
6060M 207888113138-15,516,515,5210557
80-M 16596989114-1219182,583312
80-M 207888113138-15,521202,5105512
100-M 16596989114-122220383319
100-M 207888113138-15,524233105519

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo



Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,10
più IVA 2,49 €
lordo 15,59 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,70 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,155 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098