GN 6311.6 Säätöjalat Ruostumaton teräs

Tyyppi: N - ilman muovikantta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 6311.6 -säätöjalkoja käytetään laitteiden ja koneiden asentamiseen ja säätämiseen.

Tapin läpimitta d3 on pienempi kuin kierteen ytimen läpimitta siten, että ruuvi voidaan ruuvata sisään. Tapin voi työntää alustaan helposti ja pidikejousi varmistaa, että kokoonpano on tukeva aksiaalisessa suunnassa.

Staattisen kuormituskapasiteetin taulukossa ilmoitetut arvot viittaavat selkeästi pystysuoraan kuormaan suhteessa säätöjalkaan. Normaaleissa käyttöolosuhteissa taivutuskuormat tai kulmittaiset kuormat ovat yleisiä ja niiden tuloksena kuormituskapasiteetti vähenee, mikä tulee myös ottaa huomioon.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 304


Pidikejousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Muovikannet

  • Tyyppi G
    Teknopolymeeri (polyasetaali POM)
    valkoinen (luonnonväri) RAL 9001
  • Tyyppi R
    Elastomeeri (TPE)
    Kovuus ≈ 75 Shore A
    musta

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 6311.6 Säätöjalat, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Nilman muovikantta
Gmuovikannella, liukuva
Rmuovikannella, ei-liukuva
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi N / R

Tyyppi G
d2l1d3l2l3savainväli A/FStaattinen kuorma kN
(katso Tiedot)
Tyyppi_}N / G


Tyyppi R
5050M 1037475772-812,511,525145
5050M 124151617191812,511,526145
5050M 16596989114-1214,513,528335
6060M 16596989114-1214,513,528337
6060M 207888113138-15,516,515,5210557
80-M 16596989114-1219182,583312
80-M 207888113138-15,521202,5105512
100-M 16596989114-122220383319
100-M 207888113138-15,524233105519

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi



Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,10
plus ALV 2,49 €
brutto 15,59 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,70 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,155 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098