N | sin tapa de plástico |
G | con tapa de plástico, deslizante |
R | con tapa de plástico, antideslizante |
d1 Tipo N / R | Tipo G | d2 | l1 ≈ | d3 | l2 | l3 | s | A/F | Carga estática en kN (ver Información) Tipo N / G | Tipo R |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | M 10 | 37 | 47 | 57 | 72 | - | 8 | 12,5 | 11,5 | 2 | 5 | 14 | 5 |
50 | 50 | M 12 | 41 | 51 | 61 | 71 | 91 | 8 | 12,5 | 11,5 | 2 | 6 | 14 | 5 |
50 | 50 | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 14,5 | 13,5 | 2 | 8 | 33 | 5 |
60 | 60 | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 14,5 | 13,5 | 2 | 8 | 33 | 7 |
60 | 60 | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15,5 | 16,5 | 15,5 | 2 | 10 | 55 | 7 |
80 | - | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 19 | 18 | 2,5 | 8 | 33 | 12 |
80 | - | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15,5 | 21 | 20 | 2,5 | 10 | 55 | 12 |
100 | - | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 22 | 20 | 3 | 8 | 33 | 19 |
100 | - | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15,5 | 24 | 23 | 3 | 10 | 55 | 19 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto