GN 6311.6 Pieds de machine Inox

GN 6311.6 Pieds de machine, inox Type: N - sans capuchon en plastique
Type: N - sans capuchon en plastique

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les pieds de machine GN 6311.6 sont utilisés pour installer et mettre à niveau les dispositifs et les équipements.

Le diamètre de la goupille d3 est plus petit que le diamètre central du filetage, ce qui permet de tourner la vis au niveau de la goupille. La goupille de pression est facilement insérée dans la plaque, avec l'anneau de retenue assurant que l'ensemble est fixé dans le sens axial.

Les valeurs répertoriées dans le tableau des capacités de charge statique font référence à une charge purement verticale par rapport au pied de machine. Dans des conditions de fonctionnement normales, des charges de flexion ou des charges angulaires sont relativement courantes et entraînent une réduction des capacités de charge qui doit être prise en considération.

Spécifications

Inox AISI 304


Ressort de retenue
Inox AISI 301


Capuchons en plastique

  • Type G
    Technopolymère (Polyacétal POM)
    blanc crème RAL 9001
  • Type R
    Élastomère (TPE)
    Dureté ≈ 75 Shore A
    noir

RoHS

Masquer schéma technique
GN 6311.6 Pieds de machine, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Nsans capuchon en plastique
Gavec capuchon en plastique, coulissant
Ravec capuchon en plastique, anti-dérapant
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type N / R

Type G
d2l1d3l2l3sA/FCharge statique en kN
(voir Information)
Type N / G


Type R
5050M 1037475772-812,511,525145
5050M 124151617191812,511,526145
5050M 16596989114-1214,513,528335
6060M 16596989114-1214,513,528337
6060M 207888113138-15,516,515,5210557
80-M 16596989114-1219182,583312
80-M 207888113138-15,521202,5105512
100-M 16596989114-122220383319
100-M 207888113138-15,524233105519

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type



Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,10
plus TVA 2,49 €
brute 15,59 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,70 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,155 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.