GN 6473.2 Verbindungselemente für GN 6471 / GN 6472 / GN 6473.1, Edelstahl

Verbindungselemente GN 6473.2: für GN 6471 / GN 6472 / GN 6473.1, Edelstahl
Original design MPG-V
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Verbindungselemente GN 6473.2 befestigen Seitenführungen oder Halteprofile für Seitensegmentführungen an Förderstrecken. Hierzu ist zusätzlich die Verwendung von Seitenführungshaltern GN 6476, GN 6476.2 oder GN 6476.3 erforderlich.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6473.2 Verbindungselemente, für GN 6471 / GN 6472 / GN 6473, Edelstahl, Schraube Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SSchraube mit T-Kopf
Spalten ein-/ausblenden
d2d4l2l3sw
M 82020513

Artikelauswahl und -konfiguration

Form

Werkstoff

Ausführungen

Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,47 €
brutto 2,94 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419697
Beschreibung: MPG-V-SST-p-M8x20
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 6473.2-S-NI