GN 6473.2 Liitoselementit seuraaville: GN 6471 / GN 6472 / GN 6473.1, ruostumaton teräs

Liitoselementit GN 6473.2: seuraaville: GN 6471 / GN 6472 / GN 6473.1, ruostumaton teräs
Original design MPG-V
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Liitoselementit GN 6473.2 kiinnittävät sivuohjaimet tai sivuohjainsegmenttien kiinnitysprofiilit kuljettimen osioihin. Tähän täytyy käyttää myös sivuohjainten pidikkeitä GN 6476, GN 6476.2 tai GN 6476.3.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 304


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 6473.2 Liitoselementit seuraaville: GN 6471 / GN 6472 / GN 6473.1, ruostumaton teräs, ruuvi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ST-pääruuvi
Näytä / piilota sarakkeet
d2d4l2l3A/F
M 82020513

Koonti ja hinta

Tyyppi

Materiaali

Eritelmät

Tyyppi

Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,47
plus ALV 0,47 €
brutto 2,94 €
Varastossa
ELESA Code: 419697
Kuvaus: MPG-V-SST-p-M8x20
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 6473.2-S-NI