GN 6473.2 Éléments de liaison pour GN 6471 / GN 6472 / GN 6473.1, inox

GN 6473.2 Éléments de liaison, pour GN 6471 / GN 6472 / GN 6473.1, inox, vis
Original design MPG-V
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les éléments de liaison GN 6473.2 permettent de fixer les guides latéraux ou les profilés de retenue sur les segments de guidage latéraux des sections du convoyeur. Ceci nécessite également l'utilisation de porte-guides latéraux GN 6476, GN 6476.2 ou GN 6476.3.

Spécifications

InoxNI AISI 304


RoHS

Masquer schéma technique
GN 6473.2 Éléments de liaison, pour GN 6471 / GN 6472 / GN 6473.1, inox, vis schéma

Options d'article/Tableau

Type

SVis à tête en T
Afficher/Masquer colonnes
d2d4l2l3A/F
M 82020513

Configuration et prix

Type

Matériau

Caractéristiques

Type

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,47
plus TVA 0,47 €
brute 2,94 €
En stock
ELESA Code: 419697
Description: MPG-V-SST-p-M8x20
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6473.2-S-NI