GN 6473.2 Elementos de unión para GN 6471/GN 6472/GN 6473.1, acero inoxidable

Elementos de unión GN 6473.2: para GN 6471/GN 6472/GN 6473.1, acero inoxidable
Original design MPG-V
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los elementos de unión GN 6473.2 sujetan guías laterales o perfiles de retención para segmentos de guía lateral en secciones de transportadores. También es necesario usar los soportes de guía lateral GN 6476, GN 6476.2 o GN 6476.3.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6473.2 Elementos de unión, para GN 6471/GN 6472/GN 6473.1, acero inoxidable, tornillo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

STornillo con cabeza en T
Mostrar / ocultar columnas
d2d4l2l3A/F
M 82020513

Estructura y precio

Tipo

Material

Especificaciones

Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,47
más IVA 0,47 €
bruto 2,94 €
En stock
ELESA Code: 419697
Descripción: MPG-V-SST-p-M8x20
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6473.2-S-NI