GN 6473.1 Halteprofile für Seitensegmentführungen GN 6473, Edelstahl

Original design PRA-GLB / PRB-GLB
Form: O - offen

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Halteprofile GN 6473.1 werden für die Befestigung von Seitensegmentführungen GN 6473 benötigt. Für die Montage z. B. an Förderstrecken werden Verbindungselemente GN 6473.2 verwendet.

Das Halteprofil Form G kann ohne Bearbeitung montiert werden. Bei der Form O werden die Bohrungen nach Bedarf vom Anwender gesetzt.

Die Lieferung der Halteprofile erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 2 Stück. Sie können beliebig gekürzt werden.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301


RoHS

Zubehör

Verbindungselemente GN 6473.2

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6473.1 Halteprofile, für Seitensegmentführungen GN 6473, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Ooffen
Ggeschlossen
Spalten ein-/ausblenden
hLänge lbtVerpackungseinheit
401500300081,52

Artikelauswahl und -konfiguration

Form


h
Länge l
Werkstoff

Form


h
Länge l
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
38,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,24 €
brutto 45,36 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419184
Beschreibung: PRA-GLB-40-1500
Verpackungseinheit: 2 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 1,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 6473.1-O-40-1500-NIGN 6473.1-G-40-1500-NIGN 6473.1-O-40-3000-NIGN 6473.1-G-40-3000-NI