GN 635 Flügelmuttern

ELESA original design
code: ESN.
Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 635 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

Buchse
Messing


Farbe der Abdeckkappe:
schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 635 Flügelmuttern, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
rd1d2d4bh1h2h3h4
27,5M 6M 816128286,51825
35M 8M 102015103682032

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffradius r
Gewinde d1
Form

Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Ausführungen

Griffradius r
Gewinde d1
Form

Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,52 €
brutto 3,27 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 225236-C6
Beschreibung: ESN.55-B M6-C6
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097