GN 633 Flügelschrauben Gewindestift Stahl, verzinkt

Produktbild

GN 633 Flügelschrauben, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt
ELESA original design
code: EWN.p
Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt
GN 633 Flügelschrauben, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 633 Flügelschrauben, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 633 Flügelschrauben, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 633 Flügelschrauben, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 633 Flügelschrauben, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 633 Flügelschrauben, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 633 Flügelschrauben, Kunststoff Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

Gewindestift
Stahl verzinkt, blau passiviert


Farbe der Abdeckkappe:
schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 633 Flügelschrauben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3bh1h2
40M 5-162030--13,56204
40M 6M 8162025304013,56204
48M 5-162030--13,57245,5
48M 6M 8162025304013,57245,5
55M 8M 10203040--168286,5
63M 8M 10203040--199327,5
70M 8-203040--2010368
70M 10-203040--2010368

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l
Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,58
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,30 €
brutto 1,88 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...