GN 649 Halter für Flächenelemente Kunststoff

GN 649 Halter für Flächenelemente, Kunststoff
ELESA original design
code: PC
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die Halter für Flächenelemente GN 649 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG (Unverlierbarkeit des Befesigungselementes in geöffnetem Zustand).

Die beiden Klemmbacken bleiben über einen Sift, der in eine Nute gleitet, auch in offener Stellung miteinander verbunden. Ebenso ist die Klemmschraube (M5) unverlierbar.

Die Gummieinlage ist umspritzt, d.h. fest mit den Klemmbacken verbunden. Ihre strukturierte Oberfläche verhindert ein Festkleben an dem Plattenelement.

Mit der Hilfe von Distanzplättchen können Platten von 3 bis 8 mm Dicke geklemmt werden. Die 4 Distanzplättchen gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Klemmbacken
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • grau, RAL 7042, matt
  • temperaturbeständig bis 70 °C

Gummieinlage
Elastomer (TPE)

  • 70 Shore A
  • schwarz
  • temperaturbeständig bis 70 °C

Distanzplättchen
Thermoplast (Polyamid PA)

  • grau, RAL 7042, matt
  • temperaturbeständig bis 70 °C

Klemmschraube M5
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 649 Halter für Flächenelemente, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EMontage an ebene Auflagefläche
Spalten ein-/ausblenden
bs
Klemmbereich
Distanzplättchen
353.1 = s < 4.1-
354.1 = s < 5.15 mm
355.1 = s < 6.16 mm
356.1 = s < 7.17 mm
357.1 = s < 8.08 mm

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b
Form

Breite b
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,98 €
brutto 12,40 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 49301
Beschreibung: PC.35
Gewicht: 0,039 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 649-35-E