JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115 Verriegelungen Betätigung mit Bedienelementen

Produktbild

GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt Form: HG - mit Hebel
Form: HG - mit Hebel
GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt Form: HG - mit Hebel GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt Form: KG - mit Knebel GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt Form: RG - mit Rändelgriff GN 7336 GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt Form: SG - mit Sterngriff GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt Form: SK - mit Knebel GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt Form: ST - mit T-Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.

Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Ausführung

Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss

  • Gehäusebund verchromt

Bedienelemente
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


Abdeckkappe (Form RG, KG, HG)
Kunststoff (Polyamid PA)
hellgrau, matt


Sonstige Teile
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Schutzart IP 65


RoHS

Zubehör

Auflauframpen GN 120.2
Innengriffe GN 120.3
Blechlocher GN 123

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SGmit Sterngriff
SKmit Knebel
STmit T-Griff
RGmit Rändelgriff GN 7336
KGmit Knebel
HGmit Hebel
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand Ad
Form
SG, RG, KG, HG

Form
SK, ST
h
Form
SG, RG, KG, HG

Form
SK, ST
48131620242832364045283246
610141822263034384250283246

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen












Form






Riegelabstand A

Konstruktions- und Montagehinweise

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Im montierten Zustand wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung gesteckt. Die Befestigungsmutter wird anschließend einfach von der Rückseite über den Riegel geschoben und verschraubt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich alternativ der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,21 €
brutto 7,58 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,05 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,094 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.