JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115.9 Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion Betätigung mit Steckschlüssel

Produktbild

GN 115.9 Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant
Form: DK - mit Dreikant
GN 115.9 Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant GN 115.9 Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VK7 - mit Vierkant GN 115.9 Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VK8 - mit Vierkant

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen GN 115.9 sind mit einer Push to Turn-Sicherheitsfunktion ausgestattet. In beiden Endstellungen ist die Drehachse mit dem Riegel arretiert. Die Drehung um 90° ist nur möglich, wenn das Bedienelement mit dem zugehörigen Steckschlüssel gedrückt und dadurch die Arretierung per Sicherungsstift aufgehoben wird. So wird der Riegel zuverlässig gegen selbsttätige oder durch Vibrationen verursachte Bewegung geschützt.

Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Verriegeln der Tür. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 32 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115.9 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Ausführung

Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss


Gehäusebund
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmattSWSW


Sonstige Teile
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Zubehör

Steckschlüssel GN 119.2
Schutzkappen GN 120
Öffnungsgriffe GN 120.1
Auflauframpen GN 120.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115.9 Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion, Betätigung mit Steckschlüssel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VK7mit Vierkant
VK8mit Vierkant
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand A
468101314161820222426283032

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Form



Riegelabstand A
Oberfläche Anschlagring
SW

Konstruktions- und Montagehinweise

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Im montierten Zustand wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung gesteckt. Die Befestigungsmutter wird anschließend einfach von der Rückseite über den Riegel geschoben und verschraubt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich alternativ der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,51 €
brutto 9,46 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,10 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,089 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.