JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 128 Scharniere aushängbar, zum Anschweißen / Stahl

Produktbild

GN 128 Scharniere zum Anschweißen, Stahl Form: MS - mit festem Messingstift
Form: MS - mit festem Messingstift
GN 128 Scharniere zum Anschweißen, Stahl Form: MS - mit festem Messingstift GN 128 Scharniere zum Anschweißen, Stahl Form: ST - mit festem Stahlstift GN 128 Scharniere zum Anschweißen, Stahl Form: STL - mit losem Stahlstift GN 128 Scharniere zum Anschweißen, Stahl Form: STS - mit festem Stahlstift und Schmiernippel

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 128 werden aus gezogenem, schweißbarem Profilstahl hergestellt.

Die Formen ST, STS und MS haben einen in der unteren Scharnierhälfte fest fixierten Scharnierstift. Die Ausführung STL mit losem Stahlstift erleichtert die Montage wenn mehrere Scharniere parallel angebracht werden oder die Türe sehr schwer ist.

Bei der Form STS ist in der oberen Scharnierhälfte zusätzlich ein Schmiernippel nach DIN 71412-A angebracht, der das Nachschmieren der Scharniere ohne Demontage ermöglicht.

Ausführung

Stahl, blank


Stift

  • Stahl, blank (Form ST / STS / STL)
  • Messing (Form MS)

Scheibe
Messing


Schmiernippel DIN 71412-A
Stahl, verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 128 Scharniere zum Anschweißen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

STmit festem Stahlstift
MSmit festem Messingstift
STLmit losem Stahlstift
STSmit festem Stahlstift und Schmiernippel
Spalten ein-/ausblenden
Länge l
Form ST
Form MS

Form STL
Form STS
d1d2
Stift
s1s2
40-85101,8
50-85101,8
60-106121,8
808013815,52
1001001610202,25
1201201611202,25
1351351812232,5
150150201325,52,5
180180201425,52,5
200200231628,53

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,33 €
brutto 2,08 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.