GN 128 Cerniere Smontabili, a saldare / acciaio

Cerniere GN 128: Smontabili, a saldare / acciaio
Tipo: MS - Con perno fisso in ottone

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 128 sono realizzate mediante estrusione di acciaio profilato trafilato e saldabile.

I tipi ST, STS e MS hanno un perno fissato nella metà inferiore della cerniera. Il tipo STL con perno in acciaio fornito sciolto facilita l'installazione quando si montano più cerniere in parallelo o se la porta è molto pesante.

La metà superiore della cerniera tipo STS ha un ugello di lubrificazione aggiuntivo DIN 71412-A che consente di lubrificare le cerniere senza smontarle.

Specifiche

  • Acciaio, liscio

  • Perno
    • Acciaio, liscio (tipo ST / STS / STL)
    • Ottone (tipo MS)

  • Rondella
    Ottone

  • Ugello di lubrificazione DIN 71412-A
    Acciaio, zincato

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 128 Cerniere a saldare, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

STCon perno fisso in acciaio
MSCon perno fisso in ottone
STLCon perno sciolto in acciaio
STSCon perno fisso in acciaio e ugello di lubrificazione
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza l
Tipo ST
Tipo MS

Tipo STL
Tipo STS
d1d2
Perno
s1s2
40-85101,8
50-85101,8
60-106121,8
808013815,52
1001001610202,25
1201201611202,25
1351351812232,5
150150201325,52,5
180180201425,52,5
200200231628,53

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l
Tipo




Lunghezza l
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,84
più IVA 0,35 €
lordo 2,19 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
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
GN 128-40-STGN 128-40-MSGN 128-50-STGN 128-50-MSGN 128-60-STGN 128-60-MSGN 128-80-STGN 128-80-MSGN 128-80-STLGN 128-80-STSGN 128-100-STGN 128-100-MSGN 128-100-STLGN 128-100-STSGN 128-120-STGN 128-120-MSGN 128-120-STLGN 128-120-STSGN 128-135-STGN 128-135-MSGN 128-135-STLGN 128-135-STSGN 128-150-STGN 128-150-MSGN 128-150-STLGN 128-150-STSGN 128-180-STGN 128-180-MSGN 128-180-STLGN 128-180-STSGN 128-200-STGN 128-200-MSGN 128-200-STLGN 128-200-STS