GN 128 Saranat irrotettavat, hitsattavat / teräs

Tyyppi: MS - kiinteällä messinkitapilla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 128 -saranat on valmistettu vedetystä, hitsattavasta ja profiloidusta teräsekstruusiosta.

Tyypeissä ST, STS ja MS saranan tappi on kiinnitetty saranan alapuoliskoon. Tyypissä STL on irrallinen terästappi, joka helpottaa asentamista silloin, kun kiinnitetään useita saranoita samansuuntaisesti tai kun ovi on erityisen painava.

Tyypin STS saranan ylemmässä puoliskossa on ylimääräinen voitelunippa DIN 71412-A, jonka avulla saranat voidaan voidella saranaa purkamatta.

Tekninen eritelmä

  • Teräs, paljas

  • Tappi
    • Teräs, paljas (tyyppi ST / STS / STL)
    • Messinki (tyyppi MS)

  • Aluslevy
    Messinki

  • Voitelunippa DIN 71412-A
    Teräs, sinkitty

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 128 Saranat hitsaamiseen, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

STkiinteällä terästapilla
MSkiinteällä messinkitapilla
STLirrallisella terästapilla
STSkiinteällä terästapilla ja voitelunipalla
Näytä / piilota sarakkeet
Pituus l
Tyyppi ST
Tyyppi MS

Tyyppi STL
Tyyppi STS
d1d2
Tappi
s1s2
40-85101,8
50-85101,8
60-106121,8
808013815,52
1001001610202,25
1201201611202,25
1351351812232,5
150150201325,52,5
180180201425,52,5
200200231628,53

Koonti ja hinta

Pituus l
Tyyppi




Pituus l
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,84
plus ALV 0,35 €
brutto 2,19 €
Varastossa
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
GN 128-40-STGN 128-40-MSGN 128-50-STGN 128-50-MSGN 128-60-STGN 128-60-MSGN 128-80-STGN 128-80-MSGN 128-80-STLGN 128-80-STSGN 128-100-STGN 128-100-MSGN 128-100-STLGN 128-100-STSGN 128-120-STGN 128-120-MSGN 128-120-STLGN 128-120-STSGN 128-135-STGN 128-135-MSGN 128-135-STLGN 128-135-STSGN 128-150-STGN 128-150-MSGN 128-150-STLGN 128-150-STSGN 128-180-STGN 128-180-MSGN 128-180-STLGN 128-180-STSGN 128-200-STGN 128-200-MSGN 128-200-STLGN 128-200-STS