GN 128 Bisagras desmontable, para acero soldable

Bisagras GN 128: desmontable, para acero soldable
Tipo: MS - con pasador fijo de latón

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las bisagras GN 128 se fabrican a partir de extrusiones de perfiles de acero estirado que pueden soldarse.

Los tipos ST, STS y MS presentan un pasador fijo en la mitad inferior de la bisagra. El tipo STL con pasador de acero suelto permite una instalación fácil cuando se colocan varias bisagras en paralelo o si la puerta es muy pesada.

La mitad superior de la bisagra tipo STS cuenta con una boquilla de lubricación adicional DIN 71412-A que permite lubricar la bisagra sin necesidad de desmontarla.

Especificación

  • Acero, natural

  • Pasador
    • Acero, natural (tipos ST / STS / STL)
    • Latón (tipo MS)

  • Arandela
    Latón

  • Boquilla de lubricación DIN 71412-A
    Acero, zincado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 128 Bisagras para soldar, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

STcon pasador fijo de acero
MScon pasador fijo de latón
STLcon pasador suelto de acero
STScon pasador fijo de acero y boquilla de lubricación
Mostrar / ocultar columnas
Longitud l
Tipo ST
Tipo MS

Tipo STL
Tipo STS
d1d2
Pasador
s1s2
40-85101,8
50-85101,8
60-106121,8
808013815,52
1001001610202,25
1201201611202,25
1351351812232,5
150150201325,52,5
180180201425,52,5
200200231628,53

Estructura y precio

Longitud l
Tipo




Longitud l
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,84
más IVA 0,35 €
bruto 2,19 €
En stock
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 128-40-STGN 128-40-MSGN 128-50-STGN 128-50-MSGN 128-60-STGN 128-60-MSGN 128-80-STGN 128-80-MSGN 128-80-STLGN 128-80-STSGN 128-100-STGN 128-100-MSGN 128-100-STLGN 128-100-STSGN 128-120-STGN 128-120-MSGN 128-120-STLGN 128-120-STSGN 128-135-STGN 128-135-MSGN 128-135-STLGN 128-135-STSGN 128-150-STGN 128-150-MSGN 128-150-STLGN 128-150-STSGN 128-180-STGN 128-180-MSGN 128-180-STLGN 128-180-STSGN 128-200-STGN 128-200-MSGN 128-200-STLGN 128-200-STS