JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 147 Flansch-Klemmverbinder Aluminium, zweiteilig, mit 4 Befestigungsbohrungen

Produktbild

GN 147 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d1 / s: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 147 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 147 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: B - Bohrung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 147 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 147 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium d<sub>1</sub> / s: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 147 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
blank, matt gestrahltBLBL


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Konstruktionsrohre GN 990
Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 147 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
s
Vierkant
d2k
Klemm-
länge
l1l2mtx1x2y1y2z
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3
B 20V 206,550536830750357560M8-4063 | 78
B 25V 256,550536830750357560M8-4063 | 78
B 30V 306,550536830750357560M8-4063 | 78
B 40V 40117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 42-117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 45V 45117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 48-117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 50V 50117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 60V 60119098108,556149064140113M10-80-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Vierkant s
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,98 €
brutto 24,93 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,53 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,247 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 147-B20-2-SWGN 147-B20-2-BLGN 147-V20-2-SWGN 147-V20-2-BLGN 147-B25-2-SWGN 147-B25-2-BLGN 147-V25-2-SWGN 147-V25-2-BLGN 147-B30-2-SWGN 147-B30-2-BLGN 147-V30-2-SWGN 147-V30-2-BLGN 147-B40-2-SWGN 147-B40-2-BLGN 147-V40-2-SWGN 147-V40-2-BLGN 147-B42-2-SWGN 147-B42-2-BLGN 147-B45-2-SWGN 147-B45-2-BLGN 147-V45-2-SWGN 147-V45-2-BLGN 147-B48-2-SWGN 147-B48-2-BLGN 147-B50-2-SWGN 147-B50-2-BLGN 147-V50-2-SWGN 147-V50-2-BLGN 147-B60-2-SWGN 147-B60-2-BLGN 147-V60-2-SWGN 147-V60-2-BL