GN 147 Laipalliset puristusliittimet Alumiini, halkaistu kokoonpano, 4 asennusreiällä

Laipalliset puristusliittimet GN 147: Alumiini, halkaistu kokoonpano, 4 asennusreiällä
d1 / s: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Laipallisten GN 147 -puristusliittimien kiintysreikiä ei ole koneistettu ja ne on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Neliömalliset versiot sopivat myös profiilijärjestelmiin.

Ruuvien sijainneissa z kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Rakenneputket GN 990
Säädettävät lukitusvivut GN 911

Piilota tekninen piirros
GN 147 Laipalliset puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla ISO 4762 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
s
Neliöreikä
d2k
Lukitus
pituus
l1l2mtx1x2y1y2z
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l3
B 20V 206,550536830750357560M8-4063 | 78
B 25V 256,550536830750357560M8-4063 | 78
B 30V 306,550536830750357560M8-4063 | 78
B 40V 40117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 42-117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 45V 45117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 48-117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 50V 50117681,59846,514765011590M10-6578 | 92
B 60V 60119098108,556149064140113M10-80-

Koonti ja hinta

Reikäd1
Neliöreikäs
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Reikäd1
Neliöreikäs
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,66
plus ALV 4,12 €
brutto 25,78 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,53 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,247 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 147-B20-2-SWGN 147-B20-2-BLGN 147-V20-2-SWGN 147-V20-2-BLGN 147-B25-2-SWGN 147-B25-2-BLGN 147-V25-2-SWGN 147-V25-2-BLGN 147-B30-2-SWGN 147-B30-2-BLGN 147-V30-2-SWGN 147-V30-2-BLGN 147-B40-2-SWGN 147-B40-2-BLGN 147-V40-2-SWGN 147-V40-2-BLGN 147-B42-2-SWGN 147-B42-2-BLGN 147-B45-2-SWGN 147-B45-2-BLGN 147-V45-2-SWGN 147-V45-2-BLGN 147-B48-2-SWGN 147-B48-2-BLGN 147-B50-2-SWGN 147-B50-2-BLGN 147-V50-2-SWGN 147-V50-2-BLGN 147-B60-2-SWGN 147-B60-2-BLGN 147-V60-2-SWGN 147-V60-2-BL