JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 20.1 Abdeckhülsen Edelstahl, EHEDG, 3-A und DGUV-zertifiziert, Hygienic Design

Produktbild

GN 20.1 Abdeckhülsen, Edelstahl, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
GN 20.1 Abdeckhülsen, Edelstahl, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 20.1 Abdeckhülsen, Edelstahl, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Abdeckhülsen GN 20.1 sind mit den Richtlinien der EHEDG, dem 3-A Sanitary Standard 88-01 und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher hervorragend für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.

Mit ihnen werden vorstehende Außengewinde abgedeckt und gleichzeitig Kontermuttern ersetzt. Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

Ausführung

Abdeckhülse
Edelstahl 1.4301


Dichtring

  • H-NBRH
    temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
  • EPDME
    temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
  • blau
  • Härte 85 ±5 Shore A
  • FDA-konform

RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 20.1 Abdeckhülsen, Edelstahl, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2d3swt1t2
M 12562525,81915,550
M 16622828,82220,555
M 20683232,82725,560
M 24743636,83030,565

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Länge l
Werkstoff (Dichtring)


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,63 €
brutto 16,49 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,159 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.