JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 204 Verkürzte Kegelgriffe Stahl, brüniert

Produktbild

GN 204 Verkürzte Kegelgriffe, Stahl Form: N - Griff schräg mit Gewinde
Form: N - Griff schräg mit Gewinde
GN 204 Verkürzte Kegelgriffe, Stahl Form: N - Griff schräg mit Gewinde GN 204 Verkürzte Kegelgriffe, Stahl Form: L - Griff schräg mit Bohrung H7

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 204 Verkürzte Kegelgriffe, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NGriff schräg mit Gewinde
LGriff schräg mit Bohrung H7
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
d3 H7
Bohrung
bd4d5h ≈l1l2
10M 8-1112,516265048
13M 10B 10141620326360
16M 12B 1217,52025408076
20M 16B 162325325110095
25M 20-30314063,5125119

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2
Anschlussbohrung d3
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,34
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,01 €
brutto 6,35 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059