GN 204 Maniglie a leva corte Acciaio, brunito

Tipo: N - Leva angolata con foro filettato

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Nascondi disegno tecnico
GN 204 Maniglie a leva corte, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NLeva angolata con foro filettato
LLeva angolata con foro liscio, toll. H7
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura
d3 H7
Foro alesato
bd4d5h ≈l1l2
10M 8-1112,516265048
13M 10B 10141620326360
16M 12B 1217,52025408076
20M 16B 162325325110095
25M 20-30314063,5125119

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura di collegamento d2
Foro di attacco d3
Tipo


Diametro d1
Filettatura di collegamento d2
Foro di attacco d3
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,63
più IVA 1,07 €
lordo 6,70 €
In magazzino
Peso: 0,030 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059