GN 204 Manettes courtes Acier, noirci

Manettes courtes GN 204: Acier, noirci
Type: N - Levier oblique à alésage fileté

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Masquer schéma technique
GN 204 Manettes courtes, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

NLevier oblique à alésage fileté
LLevier oblique à alésage lisse, tol. H7
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
d3 H7
Alésage
bd4d5h ≈l1l2
10M 8-1112,516265048
13M 10B 10141620326360
16M 12B 1217,52025408076
20M 16B 162325325110095
25M 20-30314063,5125119

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage de raccordement d2
Trou de couplage d3
Type


Diamètre d1
Filetage de raccordement d2
Trou de couplage d3
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,63
plus TVA 1,07 €
brute 6,70 €
En stock
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059