JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 204 Empuñaduras cónicas cortas Acero, pavonado

Foto

GN 204 Empuñaduras cónicas cortas, acero Tipo: N - Empuñadura oblicua con orificio roscado
Tipo: N - Empuñadura oblicua con orificio roscado
GN 204 Empuñaduras cónicas cortas, acero Tipo: N - Empuñadura oblicua con orificio roscado GN 204 Empuñaduras cónicas cortas, acero Tipo: L - Palanca oblicua con orificio liso, Tol. H7

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 204 Empuñaduras cónicas cortas, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NEmpuñadura oblicua con orificio roscado
LPalanca oblicua con orificio liso, Tol. H7
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Rosca
d3 H7
Orificio
bd4d5h ≈l1l2
10M 8-1112,516265048
13M 10B 10141620326360
16M 12B 1217,52025408076
20M 16B 162325325110095
25M 20-30314063,5125119

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro d1
Rosca de unión d2
Orificio de acoplamiento d3
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,34
más IVA 1,01 €
bruto 6,35 €
En stock
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).