GN 204 Lyhyet lukitusvivut Teräs, mustattu

Lyhyet lukitusvivut GN 204: Teräs, mustattu
Tyyppi: N - Kulmavipu kierteisellä reiällä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Piilota tekninen piirros
GN 204 Lyhyet lukitusvivut, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

NKulmavipu kierteisellä reiällä
LKulmavipu sileällä reiällä, tol. H7
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
d3 H7
Reikä
bd4d5h ≈l1l2
10M 8-1112,516265048
13M 10B 10141620326360
16M 12B 1217,52025408076
20M 16B 162325325110095
25M 20-30314063,5125119

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Kytkentäreikä d3
Tyyppi


Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Kytkentäreikä d3
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,63
plus ALV 1,07 €
brutto 6,70 €
Varastossa
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059