JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2426 Laufrollen für Laufschienen GN 2422

Produktbild

GN 2426 Laufrollen Form: N - Normallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen
Form: N - Normallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen
GN 2426 Laufrollen Form: N - Normallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen GN 2426 Laufrollen Form: B - Laufrolle mit Bohrung GN 2426 Laufrollen Form: E - Exzenterlaufrolle mit exzentrischem Lagerzapfen

Produktbeschreibung

Hinweis

Laufrollen GN 2426 eignen sich zum Aufbau von individuellen und platzsparenden Laufrollenführungen in Verbindung mit Laufschienen GN 2422.

Die Außenflächen der Laufrollen sind leicht ballig profiliert, so dass sich in Verbindung mit den entsprechend geformten Festlagerlaufschienen (Form XT oder XV) ein präziser, linearer, über vier Berührungspunkte abrollender Lauf ergibt. Für Loslagerlaufschienen (Form UT oder UV) gilt dasselbe, bei jedoch nur zwei Berührungspunkten.

In Verbindung mit der Laufschiene können Spielfreiheit oder Vorspannung mehrerer Rollen bei der Montage vom Anwender durch die Verwendung der exzentrisch verstellbaren Laufrolle (Form E) bestimmt werden, ein dazu benötigter Gabelschlüssel ist unter der Norm GN 2424.1 getrennt lieferbar.

Die abgedichteten und auf Lebensdauer geschmierten Laufrollen stellen eine hohe Laufleistung sicher.

Ausführung

Laufrolle

  • Wälzlagerstahl, gehärtet
  • staub-, spritzwassergeschützt
  • lebensdauergeschmiert

Dichtscheiben
Kunststoff (NBR)2RS


Lagerzapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2426 Laufrollen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BLaufrolle mit Bohrung
NNormallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen
EExzenterlaufrolle mit exzentrischem Lagerzapfen
Spalten ein-/ausblenden
h1
Laufschiene
b1b2d1d2d3 -0,05d4d5 -0,008l1l2l3 max.swtx
1841,61412,46M 451,81,50,5850,4
2872,422,419,210M 573,82,20,61380,5
357,53,32825,112M 584,22,50,71590,7
431153530,812M 6104,32,50,715110,8

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Höhe h1
Form



Material Dichtung

Belastbarkeit

Spalten ein-/ausblenden
Artikel-Nr.Tragzahlen in HauptlastrichtungCorad in N



Coax in N
zulässige LastmomenteMx in Nm



My in Nm




Mz in Nm
GN 2426 -18-...410----
GN 2426 -28-...1100----
GN 2426 -35-...1760----
GN 2426 -43-...2700----

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,43 €
brutto 27,75 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.