GN 2426 Galets à came pour rails de guidage linéaire de galets à came GN 2422

Galets à came GN 2426: pour rails de guidage linéaire de galets à came GN 2422
Type: N - Galet de came standard avec collier de montage fileté centré

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les galets à came GN 2426 sont combinés avec les rails de guidage linéaire de galets à came GN 2422 pour fabriquer des systèmes de rails de guidage linéaires individuels et compacts.

Les surfaces de jante extérieures des galets sont légèrement convexes et associées aux rails des paliers de forme correspondante (Type XT ou XV), on obtient une course précise et régulière le long de quatre points de contact. Ceci s'applique également aux rails de palier flottants (type UT ou UV), mais avec seulement deux points de contact.

Combiné au rail, la liberté de jeu ou la tension initiale de plusieurs galets peut être déterminée pendant l'assemblage à l'aide du galet excentrique réglable (Type E). La clé à fourche requise, GN 2424.1 est disponible séparément.

Les galets étanches et lubrifiés à vie garantissent une longue durée de service et des performances de glissement supérieures.

Spécifications

Galet

  • Roulement anti-friction, acier durci
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau
  • lubrification permanente

Disque d'étanchéité
Plastique (NBR)2RS


Pivot de support :
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 2426 Galets à came schéma

Options d'article/Tableau

Type

BGalet de came avec alésage
NGalet de came standard avec collier de montage fileté centré
EGalet de came excentrique avec collier de montage fileté décentré
Afficher/Masquer colonnes
h1
Rail
b1b2d1d2d3 -0,05d4d5 -0,008l1l2l3 max.A/Ftx
1841,61412,46M 451,81,50,5850,4
2872,422,419,210M 573,82,20,61380,5
357,53,32825,112M 584,22,50,71590,7
431153530,812M 6104,32,50,715110,8

Configuration et prix

Hauteur h1
Type



Matériau du scellement

Hauteur h1
Type



Matériau du scellement

Capacité de charge

Afficher/Masquer colonnes
Article No.Load ratings in main
load directionCorad in N




Coax in N
Permissible load torquesMx in Nm



My in Nm




Mz in Nm
GN 2426 -18-...410----
GN 2426 -28-...1100----
GN 2426 -35-...1760----
GN 2426 -43-...2700----

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
24,37
plus TVA 4,63 €
brute 29,00 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900