JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 268 Bundbuchsen Skalensatz - Zubehör

Produktbild

GN 268 Bundbuchsen für GN 264, Stahl

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 268 Bundbuchsen für GN 264, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 f7d2 H7
Bohrung mit Nut
d3d4l1l2Skalensatz besteht aus: 2 Bundbuchsen
1 Teilring

3 Blattfedern
24K 12---26,71813,55,5GN 264-30GN 374-0,3-10
32K 12K 14K 16-35,72513,55,5GN 264-40GN 374-0,4-10
50K 12K 16K 20K 2854,73814,55,5GN 264-60GN 374-0,6-10
68K 12K 14K 16K 2274,75014,55,5GN 264-80GN 374-0,8-10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,23
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,37 €
brutto 8,60 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,028 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen