GN 268 Casquillos con collar Acero, Accesorios para conjuntos de graduación

Casquillos con collar GN 268: Acero, Accesorios para conjuntos de graduación
Ocultar dibujo técnico
GN 268 Casquillos con collar para GN 264, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 f7d2 H7
Orificio con chavetero K
d3d4l1l2El conjunto de graduación consta de: 2 casquillos con collar
1 anillo de graduación

3 muelles laminados
24K 12---26,71813,55,5GN 264-30GN 374-0,3-10
32K 12K 14K 16-35,72513,55,5GN 264-40GN 374-0,4-10
50K 12K 16K 20K 2854,73814,55,5GN 264-60GN 374-0,6-10
68K 12K 14K 16K 2274,75014,55,5GN 264-80GN 374-0,8-10

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio redondo d2
Diámetro externo d1
Orificio redondo d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,28
más IVA 1,57 €
bruto 9,85 €
En stock
Peso: 0,028 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 268-24-K12GN 268-32-K12GN 268-32-K14GN 268-32-K16GN 268-50-K12GN 268-50-K16GN 268-50-K20GN 268-50-K28GN 268-68-K12GN 268-68-K14GN 268-68-K16GN 268-68-K22