GN 268 Boccole a collare Acciaio, Accessori per kit graduati

Boccole a collare GN 268: Acciaio, Accessori per kit graduati
Nascondi disegno tecnico
GN 268 Boccole a collare per GN 264, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 f7d2 H7
Foro alesato con sede per chiavetta K
d3d4l1l2Il kit graduato è costituito da: 2 boccole a collare
1 ghiera graduata

3 Molle piatte
24K 12---26,71813,55,5GN 264-30GN 374-0,3-10
32K 12K 14K 16-35,72513,55,5GN 264-40GN 374-0,4-10
50K 12K 16K 20K 2854,73814,55,5GN 264-60GN 374-0,6-10
68K 12K 14K 16K 2274,75014,55,5GN 264-80GN 374-0,8-10

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Diametro esterno d1
Foro alesato d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,28
più IVA 1,57 €
lordo 9,85 €
In magazzino
Peso: 0,028 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
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
GN 268-24-K12GN 268-32-K12GN 268-32-K14GN 268-32-K16GN 268-50-K12GN 268-50-K16GN 268-50-K20GN 268-50-K28GN 268-68-K12GN 268-68-K14GN 268-68-K16GN 268-68-K22