JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 297 Kegelräder mit Bogenverzahnung für Linear- / Übertragungseinheiten

Produktbild

GN 297 Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl Form: R - Kegelrad, rechtssteigend
Form: R - Kegelrad, rechtssteigend
GN 297 Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl Form: R - Kegelrad, rechtssteigend GN 297 Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl Form: L - Kegelrad, linksssteigend GN 297 Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl Form: T - Kegelradsatz, 3 Kegelräder, 1 x rechtssteigend, 2 x linkssteigend GN 297 Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl Form: W - Kegelradsatz, 2 Kegelräder, 1 x rechtssteigend, 1 x linkssteigend

Produktbeschreibung

Hinweis

Kegelräder GN 297 werden für Winkel- / T-Getriebe in Verbindung mit Linear- / Übertragungseinheiten GN 391 und Gehäusen GN 298 eingesetzt.

Die Bogenverzahnung erleichtert das Einstellen des gewünschten Spiels als auch das finden der lagerichtigen Position der Kegelräder. Darüber hinaus laufen die so aufgebauten Getriebe sehr leise.

Es werden für ein Winkelgetriebe zwei, für das T-Getriebe drei Kegelräder benötigt, die entsprechend als Satz in der Form W bzw. T erhältlich sind.

Zu beachten ist, dass sich nur unterschiedlich steigende Kegelräder paaren lassen. Die Übersetzung ist immer 1:1, da die Kegelräder immer gleiche Zahnzahlen haben.

Ausführung

Stahl
gehärtet


Zähne gefräst


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 297 Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RKegelrad, rechtssteigend
LKegelrad, linksssteigend
WKegelradsatz, 2 Kegelräder, 1 x rechtssteigend, 1 x linkssteigend
TKegelradsatz, 3 Kegelräder, 1 x rechtssteigend, 2 x linkssteigend
Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Linear- /
Übertragungseinheit
d2d3 H7
Bohrung
mit Nut
bd4l1l2
1814,5K 62M 41116
3025K 82M 61925
40 / 5033K 124M 623,531
6040K 145M 62839

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d2
Bohrung d3
Form




Anwendungsbeispiele für Übertragungseinheiten und Winkelgetriebe

MD291_AN-23040-1

Zwei parallel verfahrende Lineareinheiten GN 291 sind durch eine Übertragungseinheit GN 391 miteinander verbunden.

Über die Winkelgehäuse GN 298-W mit eingebauten Kegelradsätzen GN 297 und einer weiteren Übertragungseinheit GN 391 ist das Handrad mit dem System verbunden, rechtwinklig zu den Bewegungsachsen angeordnet.

MD291_AN-23036-1

Zwei Verfahrschlitten GN 146.1 werden parallel bewegt. Hierzu sind zwei Lineareinheiten GN 291 über eine Übertragungseinheit GN 391 miteinander verbunden.

Über das T- und Winkel-Getriebe GN 298-T / -W mit eingebauten Kegelrädern GN 297 und einer weiteren Übertragungseinheit GN 391 ist das Handrad mit dem System verbunden, parallel zu den Bewegungsachsen angeordnet.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,49 €
brutto 21,86 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84839089