GN 297 Engranajes cónicos con dentado en espiral para unidades lineales / unidades de transmisión

Engranajes cónicos GN 297: con dentado en espiral para unidades lineales / unidades de transmisión
Tipo: R - Engranaje cónico, paso a derechas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los engranajes cónicos GN 297 se utilizan para engranajes angulares/en T en combinación con unidades lineales / unidades de transmisión GN 391 y carcasas GN 298.

El dentado en espiral facilita tanto el ajuste de la holgura deseada como el correcto posicionamiento del engranaje cónico. Además, los engranajes así instalados funcionan con niveles de ruido muy bajos.

Hacen falta dos engranajes cónicos para montar un engranaje angular y tres engranajes cónicos para montar un engranaje en T. Estos están disponibles a modo de juego en el tipo W o en el tipo T.

Tenga en cuenta que solo se pueden emparejar engranajes cónicos con diferente paso. La relación de transmisión es siempre 1:1, ya que los engranajes cónicos siempre tienen el mismo número de dientes.

Especificación

Acero
templado


Dientes fresados


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 297 Engranajes cónicos para unidades lineales / unidades de transmisión Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

REngranaje cónico, paso a derechas
LEngranaje cónico, paso a izquierdas
WJuego de engranajes cónicos, 2 engranajes cónicos, 1 de paso a la derecha, 1 de paso a la izquierda
TJuego de engranajes cónicos, 3 engranajes cónicos, 1 de paso a la derecha, 2 de paso a la izquierda
Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø de la unidad lineal /
unidad de transmisión
d2d3 H7
Orificio con
chavetero
bd4l1l2
1814,5K 62M 41116
3025K 82M 61925
40 / 5033K 124M 623,531
6040K 145M 62839

Estructura y precio

Diámetro d2
Orificio redondo d3
Tipo




Diámetro d2
Orificio redondo d3
Tipo




Ejemplos de aplicación para unidades de transferencia y engranajes angulares

MD291_AN-23040-1

Two parallel sliding linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.
The angular housings GN 298-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a rectangular position to the moving axes.

MD291_AN-23036-1

Two flanged linear actuator connectors GN 146.1 are moved parallel. For this two linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.

The T- and angular gear GN 298-T/-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a parallel position to the moving axes.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,29
más IVA 3,67 €
bruto 22,96 €
En stock
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84839089