GN 297 Roues coniques avec cône spiralé pour actionneurs linéaires/unités d'entraînement avec pignon angulaire

Type: R - Roue à engrenage conique, pas à droite

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les roues coniques GN 297 sont utilisées pour les engrenages angulaires/en T en lien avec des actionneurs linéaires/unités d'entraînement GN 391 et éléments de jonction GN 298.

Le cône spiralé facilite le réglage du jeu souhaité et le centrage de la position correcte des engrenages coniques. De plus, les engrenages installés de cette manière fonctionnent avec un niveau de bruit extrêmement faible.

Deux engrenages coniques sont nécessaires pour un pignon angulaire, trois engrenages coniques sont nécessaires pour un pignon en T. Ils sont disponibles en tant que kit pour le type W ou T.

Noter que seuls des engrenages coniques avec des pas différents peuvent être accouplés. Le rapport de transmission est toujours 1:1 puisque les engrenages coniques ont toujours le même nombre de dents.

Spécifications

Acier
durci


Dents fraisées


RoHS

Masquer schéma technique
GN 297 Roues coniques pour actionneurs linéaires/unités d'entraînement schéma

Options d'article/Tableau

Type

RRoue à engrenage conique, pas à droite
LRoue à engrenage conique, pas à gauche
WJeu d'engrenages coniques, 2 engrenages coniques, 1x pas à droite, 1x pas à gauche
TJeu d'engrenages coniques, 3 engrenages coniques, 1x pas à droite, 2x pas à gauche
Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø de l'actionneur linéaire /
unité d'entraînement
d2d3 H7
Alésage avec
rainure de clavette
bd4l1l2
1814,5K 62M 41116
3025K 82M 61925
40 / 5033K 124M 623,531
6040K 145M 62839

Configuration et prix

Diamètre d2
Alésage d3
Type




Diamètre d2
Alésage d3
Type




Exemples d'application pour les unités d'entraînement et les roues coniques

MD291_AN-23040-1

Two parallel sliding linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.
The angular housings GN 298-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a rectangular position to the moving axes.

MD291_AN-23036-1

Two flanged linear actuator connectors GN 146.1 are moved parallel. For this two linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.

The T- and angular gear GN 298-T/-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a parallel position to the moving axes.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,29
plus TVA 3,67 €
brute 22,96 €
En stock
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84839089