GN 297 Kartiohammaspyörät spiraalikartiolla lineaarisille toimilaitteille / kulmavaihteisille välitysyksiköille

Kartiohammaspyörät GN 297: spiraalikartiolla lineaarisille toimilaitteille / kulmavaihteisille välitysyksiköille
Tyyppi: R - Kartiohammaspyörä, oikeakätinen nousu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kartiohammaspyöriä GN 297 käytetään kulma- / T-vaihteissa, yhdessä lineaaristen toimilaitteiden / välitysyksiköiden GN 391 ja GN 298 -koteloiden kanssa.

Spiraalikartio helpottaa sekä halutun välyksen asettamista että kartiohampaiden oikean asennon paikantamista. Lisäksi tällä tavalla asetettuna laitteiden melutaso pysyy erittäin alhaisena.

Kulmavaihteeseen tarvitaan kaksi kartiohammasta, T-vaihteeseen tarvitaan kolme kartiohammasta. Ne ovat saatavissa tyyppinä W ja vastaavasti tyyppinä T.

Huomaa, että vain eri nousuilla varustetut kartiohampaat voidaan yhdistää pariksi. Välityssuhde on aina 1:1, sillä kartiohampaissa on aina sama määrä hampaita.

Tekninen eritelmä

Teräs
karkaistu


Hampaat jyrsitty


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 297 Kartiohammaspyörät lineaarisille toimilaitteille / välitysyksiköille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RKartiohammaspyörä, oikeakätinen nousu
LKartiohammaspyörä, vasenkätinen nousu
WKartiohammassarja, 2 kartiohammasta, 1 x oikeakätinen, 1 x vasenkätinen nousu
TKartiohammassarja, 3 kartiohammasta, 1 x oikeakätinen, 2 x vasenkätinen nousu
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Ø lineaarinen toimilaite /
välitysyksikkö
d2d3 H7
Reikä
uralla
bd4l1l2
1814,5K 62M 41116
3025K 82M 61925
40 / 5033K 124M 623,531
6040K 145M 62839

Koonti ja hinta

Läpimitta d2
Reikäd3
Tyyppi




Läpimitta d2
Reikäd3
Tyyppi




Välitysyksiköiden ja kulmavaihteiden asennusesimerkkejä

MD291_AN-23040-1

Two parallel sliding linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.
The angular housings GN 298-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a rectangular position to the moving axes.

MD291_AN-23036-1

Two flanged linear actuator connectors GN 146.1 are moved parallel. For this two linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.

The T- and angular gear GN 298-T/-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a parallel position to the moving axes.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,29
plus ALV 3,67 €
brutto 22,96 €
Varastossa
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84839089