JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 312 Sicherheits-Spannhebel Einrasten durch Drücken

Produktbild

GN 312 Sicherheits-Spannhebel, Stahl Form: E - Hebel schräg
Form: E - Hebel schräg
GN 312 Sicherheits-Spannhebel, Stahl Form: E - Hebel schräg GN 312 Sicherheits-Spannhebel, Stahl Form: D - Hebel gerade

Produktbeschreibung

Hinweis

Sicherheits-Spannhebel GN 312 werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann.

Unbetätigt ist der Hebel nicht mit dem Gewindeeinsatz verbunden, d. h. der Spannhebel lässt sich leichtgängig drehen.

Erst durch Niederdrücken der Hebelnabe rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, sodass gelöst oder gespannt werden kann.

Nach dem ,,Loslassen’’ wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.

Ausführung

Stahl
brüniert

Schraube
Festigkeitsklasse 5.8


Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 312 Sicherheits-Spannhebel, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EHebel schräg
DHebel gerade
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3d4d5h1h2h3h4
Form E

Form D
h5
Rastweg
l2
Form E

Form D
l3
21M 81620253240506313,58203734,54,562393758170
24M 102025324050638016102544416,578473,510110896
28M 122025324050638019123053498,593564116124110
33M 163240506380--231232605610,5105654,5131140,5124

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2
Gewindelänge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,61
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,78 €
brutto 17,39 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,108 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.