Debido a coincidencia con una página web, el enlace que ha solicitado ya no está vigente. Usted ha sido redirigido de forma automática al nuevo enlace.

GN 312 Palancas tensoras de seguridad Acero, con espárrago roscado, presionar para enclavar

Palancas tensoras de seguridad GN 312: Acero, con espárrago roscado, presionar para enclavar
Tipo: E - palanca angular

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las palancas tensoras de seguridad GN 312 se utilizan en aquellas aplicaciones en que soltar o reposicionar la palanca por error o descuido podría causar un accidente.

La palanca en su posición sin accionar no está engranada con el eje interno y puede girar libremente.

La palanca tensora engrana el mecanismo solo cuando se presiona el cubo hacia abajo, lo que permite la acción de tensado o aflojado.

La conexión se libera por un mecanismo de resorte en el momento en que se suelta la manilla.

Especificación

Cubo / Eje
Acero
pavonado


Inserto
Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 5.8
  • pavonado

Pomo esférico DIN 319
Plástico, resina fenólica (PF)
negro, acabado brillante


Anillo de fijación
Plástico, poliacetal (POM)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 312 Palancas tensoras de seguridad, acero, con espárrago roscado, presionar para enclavar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Epalanca angular
Dpalanca recta
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d3d4d5h1h2h3h4
Tipo E

Tipo D
h5
Carrera
l2
Tipo E

Tipo D
l3
21M 81620253240506313,58203734,54,562393758170
24M 102025324050638016102544416,578473,510110896
28M 122025324050638019123053498,593564116124110
33M 163240506380--231232605610,5105654,5131140,5124

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Longitud de rosca l1
Tipo


Especificaciones

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Longitud de rosca l1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,78
más IVA 3,00 €
bruto 18,78 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,108 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 312-21-M8-16-EGN 312-21-M8-16-DGN 312-21-M8-20-EGN 312-21-M8-20-DGN 312-21-M8-25-EGN 312-21-M8-25-DGN 312-21-M8-32-EGN 312-21-M8-32-DGN 312-21-M8-40-EGN 312-21-M8-40-DGN 312-21-M8-50-EGN 312-21-M8-50-DGN 312-21-M8-63-EGN 312-21-M8-63-DGN 312-24-M10-20-EGN 312-24-M10-20-DGN 312-24-M10-25-EGN 312-24-M10-25-DGN 312-24-M10-32-EGN 312-24-M10-32-DGN 312-24-M10-40-EGN 312-24-M10-40-DGN 312-24-M10-50-EGN 312-24-M10-50-DGN 312-24-M10-63-EGN 312-24-M10-63-DGN 312-24-M10-80-EGN 312-24-M10-80-DGN 312-28-M12-20-EGN 312-28-M12-20-DGN 312-28-M12-25-EGN 312-28-M12-25-DGN 312-28-M12-32-EGN 312-28-M12-32-DGN 312-28-M12-40-EGN 312-28-M12-40-DGN 312-28-M12-50-EGN 312-28-M12-50-DGN 312-28-M12-63-EGN 312-28-M12-63-DGN 312-28-M12-80-EGN 312-28-M12-80-DGN 312-33-M16-32-EGN 312-33-M16-32-DGN 312-33-M16-40-EGN 312-33-M16-40-DGN 312-33-M16-50-EGN 312-33-M16-50-DGN 312-33-M16-63-EGN 312-33-M16-63-DGN 312-33-M16-80-EGN 312-33-M16-80-D