JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 342.2 Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung mit Verstellspindel

Produktbild

GN 342.2 Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit der Gelenkfüsse GN 342.2 ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.

Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von
0,4 N/mm2, bei welcher der Werkstoff seine optimalen dynamischen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, daß es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm² kommt.

Gelenkfüße GN 342.2 sind nicht demontierbar.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • verzinkt, blau passiviert

Dämpfungselement
Elastomer (PUR)

  • Sylomer SR 450-12
  • rutschfest, eingeklebt
  • grau
  • ölbeständig
  • Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C

Sechskantmutter ISO 4032
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 342.2 Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SVmit Dämpfungselement
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3l2l3l4
Pressung
in N/mm²
0



0,4



0,6
swFläche
Dämpfungs-
element in mm²
Belastbarkeit in
N bei Pressung
0,4 N/mm²
(siehe Hinweis)
32M 1050803029115,53,82,715707280
40M 126310038309,564,33,3171134450
50M 12631004830,596,54,93,9171809720
60M 16801255837,51075,54,42426411050

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form

Kennlinien über Schwingungsdämpfung

Sketch GN 342.1

Bei Gelenkfüßen GN 342.2 werden hinsichtlich der Schwingungsdämpfung folgende Schwingungsarten unterschieden:

Aktive Schwingungen:
diese gehen von einem Gerät (einer Maschine) aus und sollen von der Auflage (Tisch, Gestell) ferngehalten werden.

Passive Schwingungen:
diese gehen von der Auflage aus und sollen von einem Gerät (einer Maschine) ferngehalten werden.

Die Wirksamkeit einer Schwingungsdämpfung hängt sowohl von der Frequenz der zu dämpfenden Schwingung (Störfrequenz) als auch von der Eigenfrequenz(Resonanzfrequenz) des Dämpfungselementes ab.

Eine schwingungsdämpfende Wirkung wird erst erzielt, wenn die Störfrequenzen über dem √2-fachen der Eigen-frequenz des Dämpfungselementes liegt. Je höher der
Unterschied [∆] zwischen Eigen- und Störfrequenz ist, desto besser ist die Dämpfung.

Die Eigenfrequenz des Dämpfungselementes ist abhängig von der Art (Zusammensetzung, Dichte) des Werkstoffes, dem Querschnitt und der Belastung.

Die nebenstehenden Kennlinien geben alle erforderlichen Daten für den Standard-Werkstoff [SR 450-12] des Dämfungselementes an. Dämpfungselemente mit anderen Kennlinien (Dämpfungseigenschaften) auf Anfrage.

Beispiel

Skizze GN 342.1 Beispiel

Belastung pro Gelenkfuß: 400 N

Pressung bei Gelenkfuß d1 = 32

400 N / 707 mm² = 0,57 N/mm²

Pressung bei Gelenkfuß d1 = 40

400 N / 1134 mm² = 0,34 N/mm²

Gewählt wird der Gelenkfuß d1 = 40, bei welchem die Pressung näher bei 0,4 N/mm² liegt.

Oberes Schaubild ergibt: Eigenfrequenz bei Pressung 0,34 N/mm² : 17,5 Hz

Unteres Schaubild ergibt: Isoliergrad bei 66 Hz Störfrequenz (P1): ca. 92 %
Isoliergrad bei 98 Hz Störfrequenz (P2): ca. 97 %

Ab ≈ 200 Hz Störfrequenz beträgt der Isoliergrad 100 %.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,34
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,77 €
brutto 11,11 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,107 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.