GN 342.2 Patas de nivelación con elemento antivibración, con espárrago roscado

Patas de nivelación  GN 342.2: con elemento antivibración, con espárrago roscado

Descripción del producto

La carga que se indica en la tabla es una recomendación del límite al que se puede someter el elemento antivibración permanentemente.

Esta carga estática es igual a un empuje en el área de 0,4 N/mm2, con el cual el material antivibración alcanza su capacidad óptima de amortiguación dinámica. Aquí también se tiene en cuenta una carga adicional de hasta 0,6 N/mm2 en caso de carga dinámica.

Las patas de nivelación GN 342.2 no se pueden desmontar.

Especificación

Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 5.8
  • zincado, pasivado azul

Elemento antivibración
Elastómero (PUR)

  • Silómero SR 450-12
  • antideslizante, encolado
  • gris
  • resistente a aceites
  • Intervalo de funcionamiento de -30 °C a +70 °C

Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 342.2 Patas de nivelación con elemento antivibración, con espárrago roscado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SVcon elemento antivibración
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d3l2l3l4
Compresión
en N/mm²
0



0,4
\0,6A/FElemento de amortiguación
de superficie en mm²
Carga en
N por compresión
0,4 N/mm²
(ver información)
32M 1050803029115,53,82,715707280
40M 126310038309,564,33,3171134450
50M 12631004830,596,54,93,9171809720
60M 16801255837,51075,54,42426411050

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo

Absorción de vibraciones - Gráfico de comportamiento

Sketch GN 342.1

Cuando se usan los pies de nivelación GN 342.2, se hace la siguiente diferencia en la absorción de vibraciones:

Vibraciones activas:
Vibraciones transmitidas a los alrededores o a equipos relacionados desde, por ejemplo, las maquinarias de trabajo.

Vibraciones pasivas:
Vibraciones transmitidas a equipos o piezas de vibraciones en los alrededores o bases.

La eficiencia de la absorción de las vibraciones depende de la frecuencia de interferencia de la vibración que ha de ser absorbida, así como de la frecuencia de resonancia del mismo elemento de amortiguamiento.

El efecto de absorción de la vibración se alcanza solamente cuando la frecuencia de interferencia es superior a √2 veces la frecuencia de resonancia en el elemento de amortiguamiento. Cuanto mayor sea la diferencia (∆) entre los dos, mejor es el efecto de amortiguamiento.

La frecuencia de resonancia en el elemento de amortiguamiento depende del tipo (composición) de la sección transversal del material y de la carga estática.

Los gráficos de la izquierda muestran todos los datos requeridos sobre el material estándar (SR 450-12) del elemento de amortiguamiento. Se pueden suministrar bajo pedido elementos de amortiguamiento con otras propiedades.

Ejemplo

Esquema de ejemplo de GN 342.1

Peso supuesto por pie de nivelación: 400 N

Compresión pie de nivelación d1 = 32

400 N/707 mm² = 0,57 N/mm²

Compresión pie de nivelación d1 = 40

400 N/1134 mm² = 0,34 N/mm²

Por consiguiente, deben preferirse pies de nivelación con d1 = 40, que ejercen una presión de 0,4 N/mm².

El gráfico superior muestra: Frecuencia de resonancia con compresión 0,34 N/mm²:17,5 Hz

El gráfico inferior muestra: Grado de aislamiento con una frecuencia de interferencia (P1) de 66 Hz: 92 %
Grado de aislamiento con una frecuencia de interferencia (P2) de 98 Hz: 97 %

Con aproximadamente 200 Hz de frecuencia de interferencia, el grado de aislamiento corresponde al 100 %.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,85
más IVA 1,87 €
bruto 11,72 €
En stock
Peso: 0,107 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098