Descrizione del prodotto
Il carico specificato nella tabella precedente è un valore massimo raccomandato al quale l'inserto antivibrante può essere sottoposto costantemente.
Questo carico statico corrisponde a una spinta sulla superficie di 0,4 N/mm2, alla quale il materiale antivibrante raggiunge la sua capacità di smorzamento dinamico ottimale. Tiene conto anche di un carico aggiuntivo fino a 0,6 N/mm2 in caso di carico dinamico.
I piedini di livellamento GN 342.2 non possono essere smontati.
Specifiche
Acciaio
- Classe 5.8
- Zincato, passivato blu
Elemento antivibrante
Elastomero (PUR)
- Sylomer SR 450-12
- Antiscivolo, incollato
- Grigio
- Resistente all'olio
- Intervallo di esercizio da -30 °C a +70 °C
Dado esagonale ISO 4032
Acciaio zincato, passivato blu
RoHS