GN 342.2 Pieds de machine avec amortissement des vibrations + goujon fileté

GN 342.2 Pieds de machine avec amortissement des vibrations + goujon fileté

Description du produit

La charge spécifiée dans le tableau ci-dessus correspond à la valeur recommandée jusqu'à laquelle l'insert amortisseur peut être soumis en permanence.

Cette charge statique équivaut à une poussée sur la zone de 0,4 N/mm², au niveau de laquelle le matériau d'amortissement atteint sa capacité d'amortissement dynamique optimale. Ceci prend également en compte une charge supplémentaire jusqu'à 0,6 N/mm² dans le cas d'une charge dynamique.

Les pieds de machine GN 342.2 ne sont pas démontables.

Spécifications

Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Élément amortisseur
Élastomère (PUR)

  • Sylomer SR 450-12
  • antidérapant, collé
  • gris
  • résistant aux huiles
  • Plage de fonctionnement de -30 °C jusqu'à +70 °C

Écrou à 6 pans ISO 4032
Acier zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 342.2 Pieds de machine avec amortissement des vibrations + goujon fileté schéma

Options d'article/Tableau

Type

SVavec élément amortisseur
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1d3l2l3l4
Compression
en N/mm²
0



0,4
\0,6A/FSurface de l'élément
amortisseur en mm²
Charge en
N par compression
0,4 N/mm²
(voir informations)
32M 1050803029115,53,82,715707280
40M 126310038309,564,33,3171134450
50M 12631004830,596,54,93,9171809720
60M 16801255837,51075,54,42426411050

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type

Absorption des vibrations - Courbe de performance

Sketch GN 342.1

Lors de l'utilisation des pieds de machine GN 342.2, il convient de faire la distinction suivante concernant l'absorption des vibrations :

Vibrations actives :
Vibrations transmises à l'environnement ou aux équipements associés par les machines en fonctionnement, par exemple.

Vibrations passives :
Vibrations transmises à l'équipement ou aux pièces par un environnement ou des supports vibrants.

L'efficacité de l'absorption des vibrations dépend de la fréquence d'interférence de la vibration à absorber ainsi que de la fréquence de résonance de l'élément amortisseur lui-même.

Un effet d'absorption des vibrations n'est obtenu que lorsque la fréquence d'interférence est supérieure à √2 fois la fréquence de résonance de l'élément amortisseur. Plus la différence [∆] entre les deux est grande, meilleur est l'effet d'amortissement.

La fréquence de résonance du tampon amortisseur dépend du type (composition) de la section transversale du matériau et de la charge statique.

Les graphiques de gauche montrent toutes les données requises du matériau standard (SR 450-12) de l'élément amortisseur. Des éléments amortisseurs avec d'autres propriétés d'absorption sont disponibles sur demande.

Exemple

Schéma GN 342.1 exemple

Supposons une charge par pied de machine : 400 N

Compression pied de machine d1 = 32

400 N / 707 mm² = 0,57 N/mm²

Compression pied de machine d1 = 40

400 N / 1134 mm² = 0,34 N/mm²

Il faut donc préférer les pieds de machine avec d1=40, qui exercent une pression de 0,4 N/mm².

Le graphique ci-dessus montre : Fréquence de résonance avec compression 0,34 N/mm² :17,5 Hz

Le graphique du bas montre : Degré d'isolation à une fréquence d'interférence de 66 Hz (P1) : 92 %
Degré d'isolation à une fréquence d'interférence de 98 Hz (P2) : 97 %

À une fréquence d'interférence d'environ 200 Hz, le degré d'isolation est de 100 %.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,85
plus TVA 1,87 €
brute 11,72 €
En stock
Poids: 0,107 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.