GN 342.2 Säätöjalat tärinänvaimennuksella, kierretapilla

GN 342.2 Säätöjalat tärinänvaimennuksella, kierretapilla

Tuotteen kuvaus

Yllä olevassa taulukossa määritetty kuorma on suositusarvo, joka enintään voidaan kohdistaa pysyvästi vaimennussisäkkeeseen.

Tämä staattinen kuorma vastaa noin 0,4 N/mm2 kuormaa, jossa vaimennusmateriaali saavuttaa sen optimin dynaamisen vaimennuskyvyn. Siinä on huomioitu myös enintään 0,6 N/mm2 lisäkuorma dynaamisen kuorman tapauksessa.

GN 342.2 -säätöjalkoja ei voi purkaa.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5.8
  • sinkitty, sinipassivoitu

Vaimennuselementti
Elastomeeri (PUR)

  • Sylomer SR 450-12
  • liukumisen estävä, liimattu
  • harmaa
  • öljynkestävä
  • Toimintaväli -30 °C - +70 °C

Kuusiomutteri ISO 4032
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 342.2 Säätöjalat tärinänvaimennuksella, kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SVvaimennuselementillä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3l2l3l4
Puristus
in N/mm²
0



0,4
\0,6avainväli A/FVaimennus-
elementin ala mm²
Kuorma
N puristuksessa
0,4 N/mm²
(katso tiedot)
32M 1050803029115,53,82,715707280
40M 126310038309,564,33,3171134450
50M 12631004830,596,54,93,9171809720
60M 16801255837,51075,54,42426411050

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi

Tärinänvaimennus - Suorituskykykuvaaja

Sketch GN 342.1

Kun käytetään säätöjalkoja GN 342.2, tärinänvaimennuksesta tehdään seuraava jaottelu:

Aktiivinen tärinä:
Tärinä, joka välittyy ympäristöön tai liittyy laitteistoihin, esim. käytössä oleviin koneisiin.

Passiivinen tärinä:
Tärinä, joka välittyy laitteistoihin tai osiin tärinää aiheuttavasta ympäristöstä tai alustasta.

Tärinänvaimennuksen tehokkuus riippuu absorboitavan tärinän häiriötaajuudesta sekä itse vaimennuselementin resonanssitaajuudesta.

Tärinän absorptiovaikutus saavutetaan vain silloin, kun häiriötaajuus on suurempi kuin √2 kertaa vaimennuselementin resonanssitaajuus. Mitä suurempi ero [∆] on näiden kahden välillä, sitä parempi on vaimennusvaikutus.

Vaimennustyynyjen resonanssitaajuus riippuu materiaalin poikkileikkauksen tyypistä (koostumus) ja staattisesta kuormasta.

Vasemmalla olevassa kuvaajassa on näytetty kaikki tarvittavat tiedot vaimennuselementin standardimateriaalista (SR 450-12). Muilla absorptio-ominaisuuksilla varustettuja vaimennuselementtejä on saatavissa tilauksesta.

Esimerkki

Luonnos GN 342.1 esimerkki

Oletettu kuorma säätöjalkaa kohden: 400 N

Säätöjalan puristus d1 = 32

400 N / 707 mm² = 0,57 N/mm²

Säätöjalan puristus d1 = 40

400 N / 1134 mm² = 0,34 N/mm²

Näin ollen säätöjalat, joissa d1= 40, jotka aiheuttavat 0,4 N/mm² painetta, tulisi valita ensisijaisesti.

Yllä oleva kuvaaja osoittaa: Resonanssitaajuus puristuksella 0,34 N/mm²:17,5 Hz

Alempi kuvaaja osoittaa: Eristysaste tason 66 Hz häiriötaajuudella (P1): 92 %
Eristysaste tason 98 Hz häiriötaajuudella (P2): 97 %

Noin tason 200 Hz häiriötaajuudella eristysaste on 100 %.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,85
plus ALV 1,87 €
brutto 11,72 €
Varastossa
Paino: 0,107 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.