JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 40 Stellfüße Stahl

Produktbild

GN 40 Stellfüße, Stahl Form: A1 - mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten
Form: A1 - mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten
GN 40 Stellfüße, Stahl Form: A1 - mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten GN 40 Stellfüße, Stahl Form: A0 - ohne Gummiauflage
Spindelvariante: U - ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten GN 40 Stellfüße, Stahl Form: A3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante: X - Außensechskant mit Innengewinde GN 40 Stellfüße, Stahl Form: B0 - ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungsbohrungen
Spindelvariante: UK - mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 40 lassen sich durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten universell einsetzen.

Die Fußteller mit Gummiauflage schützen empfindliche Oberflächen und vermindern ein seitliches Verrutschen. Die Form B0 lässt sich zudem über zwei Bohrungen an der Aufstellfläche befestigen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Verstellspindel
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Sechskantmutter ISO 4032
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Gummiauflage

  • aufgeklippst
  • schwarz, Santoprene® (TPE)
    ≈ 80 Shore A

Gummiauflage

  • aufvulkanisiert
  • schwarz, NBR (Perbunan®) 70±5 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 40 Stellfüße, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

A0ohne Gummiauflage
B0ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungsbohrungen
A1mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
A3mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Uohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
UKmit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
XAußensechskant mit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung
S / SK

Ausführung
U / UK
l7
Ausführung
X
d3h1h6ms
40M 8405063-------255,423,5301,5
40M 10506080100------285,423,5301,5
40M 126080100125------315,423,5301,5
40*M 16----75100125150200250375,423,5301,5
50M 8405063-------256,62,54382
50M 10506080100------286,62,54382
50M 126080100125------326,62,54382
50M 16----75100125150200250376,62,54382
60M 8405063-------256,62,54,5482
60M 10506080100------286,62,54,5482
60M 126080100125------326,62,54,5482
60M 16----75100125150200250376,62,54,5482
80M 8405063-------268,635642
80M 10506080100------298,635642
80M 126080100125------328,635642
80M 16----75100125150200250388,635642
80M 20----75100125150200250458,635642
80M 24----100125150200300--8,635642
Spalten ein-/ausblenden
d1d2h3h4sw1sw2sw3sw7t
40M 811-17--148
40M 1011-17--1410
40M 1211-17--1712
40*M 16-17-1282216
50M 811-17--148
50M 1011-17--1410
50M 1211-17--1712
50M 16-17-1282216
60M 811-17--148
60M 1011-17--1410
60M 1211-17--1712
60M 16-17-1282216
80M 812-17--148
80M 1012-17--1410
80M 1212-17--1712
80M 16-18-1282216
80M 20-19-15102720
80M 24-22-1912--
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Statische Belastbarkeit in kN
Ausführung S / SK

Ausführung U / UK

Ausführung X
40M 87-7
40M 107-7
40M 127-7
40*M 16-77
50M 88-8
50M 108-8
50M 128-8
50M 16-88
60M 88-8
60M 1010-10
60M 1210-10
60M 16-1010
80M 88-8
80M 1010-10
80M 1212-12
80M 16-1212
80M 20-1616
80M 24-16-
* nicht lieferbar in Form B0

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (U/UK)
Länge l7 (X)
Form




Spindelvariante





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,94 €
brutto 5,89 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,160 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098