GN 40 Säätöjalat Teräs

GN 40 Säätöjalat, teräs Form: A1 - kumialustalla, napsautettu kiinni, musta
Versio (ruuvi): SK - mutterilla, ulkokuusio pohjassa
Form: A1 - kumialustalla, napsautettu kiinni, musta
Versio (ruuvi): SK - mutterilla, ulkokuusio pohjassa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 40 -säätöjalkoja voidaan käyttää erilaisina aluslevyjen ja säädettävien karojen versioiden yhdistelminä.

Aluslevy kumipohjalla suojaa herkkiä pintoja ja vähentää sivusuuntaista liukumista. Tyyppi B0 voidaan kiinnittää asennuspintaan myös kahdella reiällä.

Säätöjalat toimitetaan täysin koottuina eikä niitä voi purkaa.

Tekninen eritelmä

Aluslevy
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kierrekanta
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kuusiomutteri ISO 4032
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kumipohja

  • asetus napsauttamalla
  • musta, Santoprene® (TPE)
    ≈ 80 Shore A

Kumipohja

  • vulkanoitu
  • musta, Perbunan® (NBR)
    70±5 Shore A

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 40 Säätöjalat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi (alusta)

A0ilman kumialustaa
B0ilman kumialustaa, kahdella asennusreiällä
A1kumialustalla, napsautettu kiinni, musta
A3kumialustalla, vulkanoitu, musta

Versio (ruuvi)

Silman mutteria, ulkokuusio pohjassa
SKmutterilla, ulkokuusio pohjassa
Uilman mutteria, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
UKmutterilla, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Xulkokuusio sisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1
Versio
S / SK

Versio
U / UK
l7
Versio
X
d3h1h6ms
40M 8405063-------255,423,5301,5
40M 10506080100------285,423,5301,5
40M 126080100125------315,423,5301,5
40*M 16----75100125150200250375,423,5301,5
50M 8405063-------256,62,54382
50M 10506080100------286,62,54382
50M 126080100125------326,62,54382
50M 16----75100125150200250376,62,54382
60M 8405063-------256,62,54,5482
60M 10506080100------286,62,54,5482
60M 126080100125------326,62,54,5482
60M 16----75100125150200250376,62,54,5482
80M 8405063-------268,635642
80M 10506080100------298,635642
80M 126080100125------328,635642
80M 16----75100125150200250388,635642
80M 20----75100125150200250458,635642
80M 24----100125150200300--8,635642
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
40M 811-17--148
40M 1011-17--1410
40M 1211-17--1712
40*M 16-17-1282216
50M 811-17--148
50M 1011-17--1410
50M 1211-17--1712
50M 16-17-1282216
60M 811-17--148
60M 1011-17--1410
60M 1211-17--1712
60M 16-17-1282216
80M 812-17--148
80M 1012-17--1410
80M 1212-17--1712
80M 16-18-1282216
80M 20-19-15102720
80M 24-22-1912--
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Kuormitusluokitus in kN
Versio S / SK

Versio U / UK

Versio X
40M 87-7
40M 107-7
40M 127-7
40*M 16-77
50M 88-8
50M 108-8
50M 128-8
50M 16-88
60M 88-8
60M 1010-10
60M 1210-10
60M 16-1010
80M 88-8
80M 1010-10
80M 1212-12
80M 16-1212
80M 20-1616
80M 24-16-
* ei saatavissa tyypille B0

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (U / UK)
Pituus l7 (X)
Form




Versio (ruuvi)





Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (U / UK)
Pituus l7 (X)
Form




Versio (ruuvi)





Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,34
plus ALV 1,01 €
brutto 6,35 €
Varastossa
Paino: 0,160 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.