GN 40 Patas de nivelación Acero

Patas de nivelación GN 40: Acero
Form: A1 - con base de caucho, a presión, negro
Versión (tornillo): SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 40 pueden utilizarse en multitud de combinaciones de peana y ejes de ajuste.

La peana con base de caucho protege las superficies sensibles y reduce el resbalamiento lateral. El tipo B0 también se puede fijar a la superficie de montaje mediante los dos orificios.

Las patas de nivelación se entregan completamente montadas y no se pueden desmontar.

Especificación

Peana
Acero zincado, azul pasivado


Vástago roscado
Acero zincado, azul pasivado


Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero zincado, azul pasivado


Base de caucho

  • a presión
  • negro, Santoprene® (TPE)
    ≈ 80 Shore A

Base de caucho

  • vulcanizado
  • negro, Perbunan® (NBR)
    70±5 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 40 Patas de nivelación, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (base)

A0sin base de caucho
B0sin base de caucho, con 2 orificios de fijación
A1con base de caucho, a presión, negro
A3con base de caucho, vulcanizada, negro

Versión (tornillo)

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Usin tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKcon tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
Xhexágono externo, rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
U / UK
l7
Versión
X
d3h1h6ms
40M 8405063-------255,423,5301,5
40M 10506080100------285,423,5301,5
40M 126080100125------315,423,5301,5
40*M 16----75100125150200250375,423,5301,5
50M 8405063-------256,62,54382
50M 10506080100------286,62,54382
50M 126080100125------326,62,54382
50M 16----75100125150200250376,62,54382
60M 8405063-------256,62,54,5482
60M 10506080100------286,62,54,5482
60M 126080100125------326,62,54,5482
60M 16----75100125150200250376,62,54,5482
80M 8405063-------268,635642
80M 10506080100------298,635642
80M 126080100125------328,635642
80M 16----75100125150200250388,635642
80M 20----75100125150200250458,635642
80M 24----100125150200300--8,635642
Mostrar / ocultar columnas
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
40M 811-17--148
40M 1011-17--1410
40M 1211-17--1712
40*M 16-17-1282216
50M 811-17--148
50M 1011-17--1410
50M 1211-17--1712
50M 16-17-1282216
60M 811-17--148
60M 1011-17--1410
60M 1211-17--1712
60M 16-17-1282216
80M 812-17--148
80M 1012-17--1410
80M 1212-17--1712
80M 16-18-1282216
80M 20-19-15102720
80M 24-22-1912--
Mostrar / ocultar columnas
d1d2Capacidad de carga en kN
Versión S / SK

Versión U / UK

Versión X
40M 87-7
40M 107-7
40M 127-7
40*M 16-77
50M 88-8
50M 108-8
50M 128-8
50M 16-88
60M 88-8
60M 1010-10
60M 1210-10
60M 16-1010
80M 88-8
80M 1010-10
80M 1212-12
80M 16-1212
80M 20-1616
80M 24-16-
* no está disponible en el tipo B0

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (U/UK)
Longitud l7 (X)
Form




Versión (tornillo)





Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (U/UK)
Longitud l7 (X)
Form




Versión (tornillo)





Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,34
más IVA 1,01 €
bruto 6,35 €
En stock
Peso: 0,160 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098