JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 426.3 Bügelgriffe Stahl, zum Anschweißen, aus nahtlosem Stahlrohr

Produktbild

GN 426.3 Bügelgriffe zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 426.3 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt.

Ausführung

StahlST
blank, geölt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 426.3 Bügelgriffe zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aeinfach gebogen, 90°
Spalten ein-/ausblenden
dLänge±1,5±1,5rs
2015020025030040090403
25200250300400500110503
30300350400500600130603

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d
Länge l
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,82
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,68 €
brutto 10,50 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,282 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 426.3-ST-20-150-AGN 426.3-ST-20-200-AGN 426.3-ST-20-250-AGN 426.3-ST-20-300-AGN 426.3-ST-20-400-AGN 426.3-ST-25-200-AGN 426.3-ST-25-250-AGN 426.3-ST-25-300-AGN 426.3-ST-25-400-AGN 426.3-ST-25-500-AGN 426.3-ST-30-300-AGN 426.3-ST-30-350-AGN 426.3-ST-30-400-AGN 426.3-ST-30-500-AGN 426.3-ST-30-600-A